Marque: Burndy
No de catalogue: TN188F
TN188F.
Application
Power Connector
Attribut - Type barillet
Shrouded
Attribut physique - Type de languette
Fork
Catalog Number
TN188F
Code de couleur
Red
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Marque des goujons
INSULUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
INSULUG™
Type
TN-F
Type d'isolant
Nylon
UPC
781810733547
UPC 14 Digit GTIN
00781810733547
Diamètre de l'isolant de câble - maximum
0.12 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.31 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
7/32
Dimension - Taille du goujon en pouces
#6;#8
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#6 - #8
Dimension - Z (pouces)
0.26 in
Tension maximale
600 V
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
20 AWG - 18 AWG
Plage de conducteurs
#18 AWG to #22 AWG
Type de conducteur
CU C Str-Size
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL486
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL486
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
1200