
Marque: Burndy
No de catalogue: TP166F
TP166F.
Application
Pour les applications de circuits de commande et de puissance dans l'industrie commerciale et à usage léger
Attribut - Type barillet
Shrouded
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Fork
Catalog Number
TP166F
Code de couleur
Red
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Y
Marque des goujons
VINYLUG
Matériau
Cuivre
Nom de commerce
VINYLUG™
Plaqué
Y
Type
TP-F
Type d'isolant
Vinyl
Type de connecteur
Fork Terminal
Type de placage
Tin
UPC
781810714485
UPC 14 Digit GTIN
00781810714485
Diamètre de l'isolant de câble - maximum
0.145 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
20 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.28 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1/4 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.80 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
#6
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#6
Dimension - Taille du trou en pouces
0.15 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
3/20
Dimension - Z (pouces)
0.23 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Tension maximale
600 V
Plage de conducteurs
#20 AWG to #22 AWG; 16 AWG to 18 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
22 - 16 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Fork Terminal
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
1200