Marque: Burndy
No de catalogue: BA14EZ10
BA14EZ10.
Application
For Fast Installation And Security
Attribut - Type barillet
Shrouded
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Flanged Fork
Catalog Number
BA14EZ10
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Marque des goujons
VINYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
VINYLUG™
Type
Flange Fork
Type d'isolant
Vinyl
UPC
781810026588
UPC 14 Digit GTIN
00781810026588
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.41 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
#10
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#10
Dimension - Taille du trou en pouces
0.20 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/5
Dimension - Z (pouces)
0.31 in
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
16 AWG;15 AWG;14 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
16 AWG-14 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
16 AWG - 14 AWG
Type de conducteur
CU C Str-Size
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre d'unités sur la palette
99999
Nombre de paquets minimum
10000
Quantité dans l'emballage
1000