HUBBELL CANADA
Image of TP1010LF Borne en cuivre, languette à fourche verrouillable, 12-10 AWG, montants #8-#10, isolée vinyle, étamée, TP1010LF

Borne en cuivre, languette à fourche verrouillable, 12-10 AWG, montants #8-#10, isolée vinyle, étamée, TP1010LF

Marque: Burndy

No de catalogue: TP1010LF

Borne en cuivre, languette à fourche verrouillable, 12-10 AWG, montants #8-#10, isolée vinyle, étamée.

TP1010LF.

  • La conception de la languette de fourche verrouillable permet une installation rapide
  • la vis doit seulement être desserrée pour la terminaison
  • la configuration interne de la fourche empêche le terminal de se détacher de la vis sans appliquer une force de traction
  • la fourche de verrouillage est fabriquée à partir d'un alliage de cuivre et permet de nombreuses installations tout en maintenant bonne rétention du ressort des fourches

Général

Application

For Fast Installation And Security

Attribut - Type barillet

Shrouded

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Locking Fork

Catalog Number

TP1010LF

Code de couleur

Yellow

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Y

Marque des goujons

VINYLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

VINYLUG™

Plaqué

Y

Type

TP-LF, Locking

Type d'isolant

Vinyl

Type de connecteur

Locking Fork Terminal

Type de placage

Tin

UPC

781810713907

UPC 14 Digit GTIN

00781810713907

Dimensions

Diamètre de l'isolant de câble - maximum

0.26 in

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

17/50 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.34 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

29 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.36 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

11/32 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.16 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

#10

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#10

Dimension - Taille du trou en pouces

0.19 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

15/79

Dimension - Z (pouces)

0.31 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#12 AWG to #10 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

12 - 10 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Locking Fork Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

600