HUBBELL CANADA
Image of YBM1CL3 Borne en cuivre électrolytique à anneau, type drapeau, #1 AWG, montant 1/2", 572 index, YBM1CL3

Borne en cuivre électrolytique à anneau, type drapeau, #1 AWG, montant 1/2", 572 index, YBM1CL3

Marque: Burndy

No de catalogue: YBM1CL3

Borne en cuivre électrolytique à anneau, type drapeau, #1 AWG, montant 1/2", 572 index.

YBM1CL3.

  • Fabriqué en cuivre électrolytique pur pour une conductivité et une ductilité maximales
  • Extrusion sans joint étamée pour résister à la corrosion
  • Corps biseauté pour une entrée facile du fil.

Général

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YBM1CL3

Indice de matrice

572

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

UPC

781810106716

UPC 14 Digit GTIN

00781810106716

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

90 Degree

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

13/16 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.58 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.91 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1 in

Dimension - N en pouces

0.48 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.52 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Z (pouces)

0.61 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

1

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation

AN 1

Conducteurs - Cuivre taille DLO

1 (225/#24)

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

29000

Quantité dans l'emballage

100