HUBBELL CANADA
Borne en cuivre électrolytique à anneau, type drapeau, #1 AWG, montant 1/4", 572 index, YBM1CL1
Image of YBM1CL1 Borne en cuivre électrolytique à anneau, type drapeau, #1 AWG, montant 1/4", 572 index, YBM1CL1

Borne en cuivre électrolytique à anneau, type drapeau, #1 AWG, montant 1/4", 572 index, YBM1CL1

Marque: Burndy

No de catalogue: YBM1CL1

Borne en cuivre électrolytique à anneau, type drapeau, #1 AWG, montant 1/4", 572 index.

YBM1CL1.

  • Fabriqué en cuivre électrolytique pur pour une conductivité et une ductilité maximales
  • Extrusion sans joint étamée pour résister à la corrosion
  • Corps biseauté pour une entrée facile du fil.

Général

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YBM1CL1

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

572

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Type de connecteur

Borne annulaire à drapeau

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Terminal

UPC

781810080719

UPC 14 Digit GTIN

00781810080719

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

90 Degree

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

5/8 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.59 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.58 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.66 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.40 pouces

Dimension - N en pouces

0.3 in

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Z (pouces)

0.42 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation

AN 1

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

1

Tailles (calibres) de conducteurs

1 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size
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
Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Borne annulaire à drapeau

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

57600

Quantité dans l'emballage

100