HUBBELL CANADA
Borne en cuivre électrolytique à anneau, type drapeau, 2/0 AWG, montant 5/16", 598 Index, YBM26L1
Image of YBM26L1 Borne en cuivre électrolytique à anneau, type drapeau, 2/0 AWG, montant 5/16", 598 Index, YBM26L1
Image of YBM26L1 Borne en cuivre électrolytique à anneau, type drapeau, 2/0 AWG, montant 5/16", 598 Index, YBM26L1

Borne en cuivre électrolytique à anneau, type drapeau, 2/0 AWG, montant 5/16", 598 Index, YBM26L1

Marque: Burndy

No de catalogue: YBM26L1

Borne en cuivre électrolytique à anneau, type drapeau, 2/0 AWG, montant de 5/16", 598 index.

  • Fabriqué en cuivre électrolytique pur pour une conductivité et une ductilité maximales
  • Extrusion sans joint étamée pour résister à la corrosion
  • Corps biseauté pour une entrée facile du fil.

Général

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YBM26L1

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

598

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Type de connecteur

Borne annulaire à drapeau

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Compression

UPC

781810080726

UPC 14 Digit GTIN

00781810080726

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

90 Degree

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

13/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

0,78 pouce

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.76 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.84 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.65 pouces

Dimension - N en pouces

0.33 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

5/16 in

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.33 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

5/16

Dimension - Z (pouces)

0.45 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation

AN 2/0

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2/0

Tailles (calibres) de conducteurs

2/0 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Borne annulaire à drapeau

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

24000

Quantité dans l'emballage

100