Marque: Burndy
No de catalogue: YAD4CM10E38
YAD4CM10E38.
Application
The YAD uninsulated OEM lug terminal is constructed of electrolytic copper
Attribut - Type barillet
Long
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAD4CM10E38
Indicateur EU RoHs
No
Marque des goujons
TERMINALS, HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Type
Ring Tongue
UPC
781810549094
UPC 14 Digit GTIN
00781810549094
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.41 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.71 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1/2
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou en pouces
0.41 in
Tension maximale
35 kV
Type de conducteur
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Quantité dans l'emballage
1000