HUBBELL CANADA
Image of YAD6CM5E10 Borne en cuivre non isolée à baril brasé, YAD6CM5E10

Borne en cuivre non isolée à baril brasé, YAD6CM5E10

Marque: Burndy

No de catalogue: YAD6CM5E10

Borne en cuivre non isolée, # 1 0, 1 . 0 0 in L, étamée, languette anneau.

YAD6CM5E10.

  • Construit en cuivre électrolytique pur pour une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formation de sertissage
  • le long corps de joint brasé et les dentelures intérieures profondes à rainure en V offrent une fiabilité de conductivité optimale et une puissance de maintien après le sertissage
  • placage électro-étamé pour fournir une corrosion durable et durable résistance
  • la plage de fils est clairement marquée sur le terminal pour une identification facile
  • prise d'inspection pour un contrôle visuel facile de l'insertion du fil
  • la borne à col long permet de plier et d'empiler facilement plusieurs bornes sur un montant commun

Général

Application

The YAD uninsulated OEM lug terminal is constructed of electrolytic copper

Attribut - Type barillet

Long

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAD6CM5E10

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

TERMINALS, HYLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Type

Ring Tongue

UPC

781810549018

UPC 14 Digit GTIN

00781810549018

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.32 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.43 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

7/16

Dimension - Taille du goujon en pouces

#10

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#10

Dimension - Taille du trou en pouces

0.21 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35 kV

Lié au conducteur

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Flex-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

2500