HUBBELL CANADA
Image of KPA25G8 Borne en cuivre, pour câble en cuivre, 1 trou, #4-1/0 Str Commercial, KPA25G8

Borne en cuivre, pour câble en cuivre, 1 trou, #4-1/0 Str Commercial, KPA25G8

Marque: Burndy

No de catalogue: KPA25G8

Borne Cu, pour câble Cu, 1 trou, #4-1/0 Str Commercial,50-100 Navy, 5/16" montants.

  • Borne en alliage de cuivre (étamé) pour joindre une large gamme de câbles à des plots d'équipement ou à des borniers
  • la languette et le corps sont d'une seule pièce, la barre de pression égalise la pression sur le conducteur et empêche la vis de couper dans le câble

Général

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Nombre de vis

1

Catalog Number

KPA25G8

Couple de serrage recommandé en lb-pi

180

Matériau

Copper

Nom de commerce

SCRULUG™

Type

Bolted Lugs & Terminals

UPC

781810035542

UPC 14 Digit GTIN

00781810035542

Dimensions

Dimension - D en pouces

0.81 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

1-1/4 in

Dimension - Hauteur en millimètres

31.8 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.25 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.75 in

Dimension - N en pouces

0.41 in

Dimension - Taille du trou en millimètres

10 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.41 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

14 AWG;13 AWG;12 AWG;11 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

14 AWG-4 AWG

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Navy-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

180

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Nombre de vis

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

17400

Quantité dans l'emballage

100