HUBBELL CANADA
Image of YAE18N2BOX Borne isolée en cuivre, 1.110 in L, .458 in W, étamée, Insulug, 600 Volts Max., YAE18N2BOX

Borne isolée en cuivre, 1.110 in L, .458 in W, étamée, Insulug, 600 Volts Max., YAE18N2BOX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAE18N2BOX

Borne isolée en cuivre, 1.110 in L, .458 in W, étamée, Insulug, 600 Volts Max.

YAE18N2BOX.

  • La poignée isolante à plusieurs doigts offre des caractéristiques de maintien d'isolation supérieures, en particulier sur les EPR et autres isolants de type élastique
  • joint brasée pour une terminaison solide et plus durable
  • fabriqué en cuivre électrolytique pur pour une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formage de sertissage
  • Rainure en V profonde, dentelures intérieures pour une conductivité, une fiabilité et une puissance de maintien optimales
  • entrée d'entonnoir lisse pour une insertion facile du fil

Général

Application

For Use On: 600 Volts Maximum, 105 Deg C Maximum

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAE18N2BOX

Code de couleur

Red

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Marque des goujons

INSULUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

INSULUG™

Spécification militaire

MS25036

Températures nominales

105°C

Type

YAE-N

Type d'isolant

Nylon

UPC

781810564400

UPC 14 Digit GTIN

00781810564400

Dimensions

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.45 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

3/16

Dimension - N en pouces

0.23 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

10/37

Dimension - Z (pouces)

0.40 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

22 sol. -16 sol.

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

22 AWG - 16 AWG

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Solid-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • UL486
  • Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL486;Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

105°C

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

1200