HUBBELL CANADA
Image of YAE12N2BOX Borne isolée en cuivre, 14-12 AWG, montants 1/4", isolée nylon, 600 Volts Max., YAE12N2BOX

Borne isolée en cuivre, 14-12 AWG, montants 1/4", isolée nylon, 600 Volts Max., YAE12N2BOX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAE12N2BOX

Cosses en cuivre, anneau, 1 trou avec trou d'inspection, 14-12 AWG, montants 1/4", isolées, canon court, étamées, 600 volts max.

YAE12N2BOX.

  • La poignée isolante à plusieurs doigts offre des caractéristiques de maintien d'isolation supérieures, en particulier sur les EPR et autres isolants de type élastique
  • joint brasée pour une terminaison solide et plus durable
  • fabriqué en cuivre électrolytique pur pour une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formage de sertissage
  • Rainure en V profonde, dentelures intérieures pour une conductivité, une fiabilité et une puissance de maintien optimales
  • entrée d'entonnoir lisse pour une insertion facile du fil

Général

Application

For Use On: 600 Volts Maximum, 105 Deg C Maximum

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Shrouded

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAE12N2BOX

Code de couleur

Green

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Marque des goujons

INSULUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

INSULUG™

Spécification militaire

MS25036

Températures nominales

105°C

Type

YAE-N

Type d'isolant

Nylon

UPC

781810563922

UPC 14 Digit GTIN

00781810563922

Dimensions

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.45 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

21/64

Dimension - N en pouces

0.23 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

10/37

Dimension - Z (pouces)

0.40 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

14 AWG-12 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

14 AWG - 12 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation

AN 14;AN 12

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Solid-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • UL486
  • Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL486;Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

105°C

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

600