HUBBELL CANADA
Borne isolée en cuivre, montants 1/4", 1.39 in L, .54 in W, étamée, 600 Volts Max., YAE10N3BOX
Image of YAE10N3BOX Borne isolée en cuivre, montants 1/4", 1.39 in L, .54 in W, étamée, 600 Volts Max., YAE10N3BOX
Image of YAE10N3BOX Borne isolée en cuivre, montants 1/4", 1.39 in L, .54 in W, étamée, 600 Volts Max., YAE10N3BOX

Borne isolée en cuivre, montants 1/4", 1.39 in L, .54 in W, étamée, 600 Volts Max., YAE10N3BOX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAE10N3BOX

Borne isolée en cuivre, 12-10,Max. Dia.max. isolée : .209, Code couleur : Jaune, 1/4, 1.39 in L, .54 in W, étamé, 600 Volts Max, 105 Deg C Max.

  • La poignée isolante à plusieurs doigts offre des caractéristiques de maintien d'isolation supérieures, en particulier sur les EPR et autres isolants de type élastique
  • joint brasée pour une terminaison solide et plus durable
  • fabriqué en cuivre électrolytique pur pour une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formage de sertissage
  • Rainure en V profonde, dentelures intérieures pour une conductivité, une fiabilité et une puissance de maintien optimales
  • entrée d'entonnoir lisse pour une insertion facile du fil

Général

Application

For Use On: 600 Volts Maximum, 105 Deg C Maximum

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAE10N3BOX

Code de couleur

Yellow

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

Y

Marque des goujons

INSULUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

INSULUG™

Plaqué

Y

Spécification militaire

MS25036

Températures nominales

105°C

Type

YAE-N

Type d'isolant

Nylon

Type de connecteur

Terminal à anneau

Type de placage

Etain

Type de produit

Terminal

UPC

781810564035

UPC 14 Digit GTIN

00781810564035

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

35 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.54 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

3/8

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.39 pouces

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

17/63

Dimension - Z (pouces)

0.44 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

12 AWG-10 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

12 AWG-10 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

12 - 10 AWG

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Solid-Size
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
  • UL486
  • Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL486;Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

105°C

Configuration

Type de connecteur

Terminal à anneau

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

600