HUBBELL CANADA
Image of YAE18Z3BOX Borne isolée en nylon, agrippe-câble, poignée d'isolation multi-doigts, YAE18Z3BOX

Borne isolée en nylon, agrippe-câble, poignée d'isolation multi-doigts, YAE18Z3BOX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAE18Z3BOX

Borne en cuivre isolée nylon, languette à fourche, 22-16 Dia. max. isolé, 22-16 Dia. max. Accom. : (125), Code couleur : Rouge, 6-8, 1 po L, 600 volts max.

YAE18Z3BOX.

  • La conception de la languette de fourche à bride permet une installation rapide car il suffit de desserrer la vis pour la terminaison
  • les brides à l'extrémité de la borne à fourche aident à empêcher une borne légèrement desserrée de se déconnecter complètement de la vis
  • les brides facilitent la fixation d'une borne desserrée.

Général

Application

Power Connector

Attribut - Type barillet

Shrouded

Attribut physique - Type de languette

Flanged Fork

Catalog Number

YAE18Z3BOX

Code de couleur

Red

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Marque des goujons

INSULUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

INSULUG™

Type

YAE-Z, Flanged

Type d'isolant

Nylon

UPC

781810564707

UPC 14 Digit GTIN

00781810564707

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

4/25 in

Dimension - D en pouces

0.02 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.31 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

3/16 in

Dimension - N en pouces

0.2 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

#6;#8

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#6 - #8

Dimension - Taille du trou en pouces

0.17 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

8/47

Dimension - Z (pouces)

0.28 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

22 AWG - 16 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation

AN22 - AN16

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • UL486
  • Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conforme aux normes industrielles

  • UL486
  • Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Nombre de paquets minimum

10000

Quantité dans l'emballage

1200