HUBBELL CANADA
Image of YAE18N17 Borne isolée en nylon, anneau, poignées d'isolation multi-doigts, YAE18N17

Borne isolée en nylon, anneau, poignées d'isolation multi-doigts, YAE18N17

Marque: Burndy

No de catalogue: YAE18N17

Borne - isolée nylon, anneau-languette à poignées multiples, 22-16 max. Dia.max. isolé : .125, Code couleur : Rouge, 4, .80 in L, .25 in W, 600 Volts Max.

YAE18N17.

  • La poignée isolante à plusieurs doigts offre des caractéristiques de maintien d'isolation supérieures, en particulier sur les EPR et autres isolants de type élastique
  • joint brasée pour une terminaison solide et plus durable
  • fabriqué en cuivre électrolytique pur pour une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formage de sertissage
  • Rainure en V profonde, dentelures intérieures pour une conductivité, une fiabilité et une puissance de maintien optimales
  • entrée d'entonnoir lisse pour une insertion facile du fil

Général

Application

Types YAE-G and YAE-N terminals are rated 105 Deg C and meet military standard AS25036 Class 2 and SAE-AS7928 requirements

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAE18N17

Code de couleur

Red

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Marque des goujons

INSULUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

INSULUG™

Spécification militaire

MS25036

Type

YAE-N

Type d'isolant

Nylon

UPC

781810804278

UPC 14 Digit GTIN

00781810804278

Dimensions

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.25 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

3/16 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

#4

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#4

Dimension - Taille du trou en pouces

0.12 in

Dimension - Z (pouces)

0.19 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

22 AWG - 16 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • UL486
  • Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL486;Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

1000