
Marque: Burndy
No de catalogue: YAE18N1M
YAE18N1M.
Attribut - Type barillet
Shrouded
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAE18N1M
Code de couleur
Red
Isolation
Matériau
Copper
Nom de commerce
INSULUG™
Type d'isolant
Nylon
UPC
781810028759
UPC 14 Digit GTIN
00781810028759
Dimension - Largeur (pouces)
0.07 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.31 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
3/16 in
Dimension - N en pouces
0.16 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
#6;#8
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#6 - #8
Dimension - Taille du trou en pouces
0.17 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
8/47
Dimension - Z (pouces)
0.28 in
Tension maximale
600 V
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
22 AWG - 16 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 16
Type de conducteur
CU C Str-Size
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL486;Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1