HUBBELL CANADA
Image of YAE22N65F Borne isolée en nylon, languette à fourche, poignée d'isolation à plusieurs doigts, YAE22N65F

Borne isolée en nylon, languette à fourche, poignée d'isolation à plusieurs doigts, YAE22N65F

Marque: Burndy

No de catalogue: YAE22N65F

Borne en cuivre, languette à fourche, 24-20 AWG ; montant #2, isolée nylon, étamée, poignée isolante multi-doigts.

YAE22N65F.

  • La poignée isolante à plusieurs doigts offre des caractéristiques supérieures de maintien de l'isolation, en particulier sur les isolants EPR et autres isolants de type élastique.
  • La couture brasée fournit une terminaison plus solide et plus durable
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pur pour une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formation de sertissage
  • Rainure en V profonde, dentelures intérieures du corps pour une conductivité, une fiabilité et une puissance de maintien optimales
  • Entrée en entonnoir lisse pour une insertion facile du fil

Général

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Fork

Catalog Number

YAE22N65F

Code de couleur

Amber

Isolation

Matériau

Copper

Nom de commerce

INSULUG™

Type d'isolant

Nylon

UPC

781810027349

UPC 14 Digit GTIN

00781810027349

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

10/91 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.18 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

5/32 in

Dimension - N en pouces

0.09 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

#2

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#2

Dimension - Taille du trou en pouces

0.09 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/11

Dimension - Z (pouces)

0.23 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

24 AWG - 20 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation

AN 26;AN 22;AN 20

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conforme aux normes industrielles

Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

1000

Type d'emballage

Bulk