
Marque: Burndy
No de catalogue: YAE22N66F
YAE22N66F.
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Fork
Catalog Number
YAE22N66F
Code de couleur
Amber
Isolation
Matériau
Copper
Nom de commerce
INSULUG™
Type d'isolant
Nylon
UPC
781810804049
UPC 14 Digit GTIN
00781810804049
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
10/91 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.28 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
5/32 in
Dimension - N en pouces
0.12 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
#4;#5;#6
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#4 - #6
Dimension - Taille du trou en pouces
0.15 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
3/20
Dimension - Z (pouces)
0.27 in
Tension maximale
600 V
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
24 AWG - 20 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 26;AN 22;AN 20
Type de conducteur
CU C Str-Size
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conforme aux normes industrielles
Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
1000
Type d'emballage
Bulk