HUBBELL CANADA
Borne - isolée en nylon, languette à fourche verrouillable, YAE18N105LFBOX
Image of YAE18N105LFBOX Borne - isolée en nylon, languette à fourche verrouillable, YAE18N105LFBOX
Image of YAE18N105LFBOX Borne - isolée en nylon, languette à fourche verrouillable, YAE18N105LFBOX

Borne - isolée en nylon, languette à fourche verrouillable, YAE18N105LFBOX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAE18N105LFBOX

Languette à fourche, 22 AWG -18 AWG, .95 in L, Couleur de l'isolant : Rouge.

  • La conception de la languette de fourche verrouillable permet une installation rapide, il suffit de desserrer la vis pour la terminaison
  • la configuration interne de la fourche empêche le terminal de se détacher de la vis sans appliquer une force de traction
  • la fourche de verrouillage est fabriquée à partir d'un alliage de cuivre et permet de nombreuses installations tout en maintenant bonne rétention du ressort des fourches

Général

Application

Power Connector

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut physique - Type de languette

Locking Fork

Catalog Number

YAE18N105LFBOX

Code de couleur

Red

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

Y

Marque des goujons

INSULUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

INSULUG™

Plaqué

Y

Températures nominales

105° C

Type

Long Barrel

Type d'isolant

Nylon

Type de connecteur

Terminal à fourche de verrouillage

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Terminal

UPC

781810524602

UPC 14 Digit GTIN

00781810524602

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

24 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.31 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

7/32 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.95 pouces

Dimension - Taille du goujon en pouces

#6 - #8

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

#6;#8

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#6 - #8

Dimension - Z (pouces)

0.32 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

22 AWG - 18 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

22 - 18 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size
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
Températures nominales

105° C

Configuration

Type de connecteur

Terminal à fourche de verrouillage

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

100