HUBBELL CANADA
Image not found

BORNE À LANGUETTE ANNULAIRE NON ISOLÉE, SANS SOUDURE, À COMPRESSION ET À USAGE INTENSIF., YAV14NKBOX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV14NKBOX

BORNE À LANGUETTE ANNULAIRE NON ISOLÉE, SANS SOUDURE, À COMPRESSION ET À USAGE INTENSIF.

Général

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAV14NKBOX

Isolation

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG

Type

Ring Tongue

UPC

781810147597

UPC 14 Digit GTIN

00781810147597

Dimensions

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.29 in

Dimension - Taille des filets

-

Dimension - Taille du goujon en pouces

#8;#10

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#8 - #10

Dimension - Z (pouces)

0.24 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

20 ;18 AWG;17 AWG;16 AWG;15 AWG;14 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

20 -14 AWG

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

N/A

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

20 AWG-14 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation

N/A

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

1200