HUBBELL CANADA
Image of YAEV10T2BOX Borne à languette annulaire pour tubes en cuivre, 1.36 in L, 0.53 in W, étamée, 600 Volts Max, 105 Deg C Max, YAEV10T2BOX

Borne à languette annulaire pour tubes en cuivre, 1.36 in L, 0.53 in W, étamée, 600 Volts Max, 105 Deg C Max, YAEV10T2BOX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAEV10T2BOX

Borne à languette annulaire pour tubes en cuivre, 1.36 in L, 0.53 in W, étamée, 600 Volts Max, 105 Deg C Max.

YAEV10T2BOX.

  • Languette double épaisseur pour une fiabilité et une capacité électrique maximales ainsi qu'une languette de borne extra solide
  • fabriquée à partir de cuivre électrolytique pur d'une seule pièce — haute conductivité, faible résistance sans joints à fendre plus ductilité pour d'excellentes propriétés de formage de sertissage
  • électro-étamé pour fournir une longue durée de vie. -résistance durable à la corrosion
  • l'isolation en nylon est verrouillée en place - l'isolation ne bougera pas ou ne se déformera pas
  • isolation en nylon de 600 volts offrant une rigidité diélectrique élevée et une stabilité dans des conditions environnementales huileuses exigeantes
  • code couleur fournissant une rapidité, sélection facile du connecteur de la taille du fil

Général

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAEV10T2BOX

Code de couleur

Yellow

Isolation

Matériau

Copper

Nom de commerce

INSULUG™

Températures nominales

105°C

Type d'isolant

Nylon

UPC

781810023075

UPC 14 Digit GTIN

00781810023075

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

3/10 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.29 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.53 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

5/16

Dimension - N en pouces

0.27 in

Dimension - P en pouces

0.09 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

5/16

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

5/16

Dimension - Taille du trou en pouces

0.33 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/3

Dimension - Z (pouces)

0.31 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

12 AWG-10 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation

AN 12-AN 10

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation

AN 12;AN 10

Type de conducteur

  • CU C Str Aircraft-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • UL486
  • Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL486;Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

105°C

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

600