Marque: Burndy
No de catalogue: YHSA10K10RK
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YHSA10K10RK
Famille de produit
COMPRESSION
Isolation
Y
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYDENT™
Plaqué
Y
Type d'isolant
Heat shrink
Type de connecteur
Terminal à anneau
Type de placage
Etain
Type de produit
TERMINAL
UPC
781810477298
UPC 14 Digit GTIN
00781810477298
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2/9 in
Dimension - B Longueur en pouces
0,22 pouce
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
29 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.34 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
5/16 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.18 pouces
Dimension - N en pouces
0.18 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
#10
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#10
Dimension - Taille du trou en millimètres
4.00 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.20 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/5
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
12 AWG - 10 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
12 - 10 AWG
Type de conducteur
CU C Str-Size
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Terminal à anneau
Quantité dans l'emballage
100
Type d'emballage
Bag