HUBBELL CANADA
Image of YHSA14K8RK Borne à languette annulaire thermorétractable pour 16 - 14 AWG et montants #8, YHSA14K8RK
Discontinué

Borne à languette annulaire thermorétractable pour 16 - 14 AWG et montants #8, YHSA14K8RK

Marque: Burndy

No de catalogue: YHSA14K8RK

Borne à languette annulaire thermorétractable pour 16 - 14 AWG et montants #8.

Général

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YHSA14K8RK

Isolation

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYDENT™

Type d'isolant

Heat Shrink

UPC

781810477250

UPC 14 Digit GTIN

00781810477250

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2/9 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.32 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

5/16

Dimension - N en pouces

0.16 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

#8

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#8

Dimension - Taille du trou en millimètres

4 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.17 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/6

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

16 AWG;15 AWG;14 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

16 AWG-14 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

16 AWG - 14 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Quantité dans l'emballage

100

Type d'emballage

Bag