Marque: Burndy
No de catalogue: YAV18T19FBOX
YAV18T19FBOX.
Application
For Use On Copper Commercial (Code) Cable, Type AN Aircraft Cable And Extra Flexible Conductors
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Fork
Catalog Number
YAV18T19FBOX
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Type
Fork Tongue
UPC
781810533987
UPC 14 Digit GTIN
00781810533987
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1/4 in
Dimension - D en pouces
0.50 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.12 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.31 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
9/32 in
Dimension - N en pouces
0.25 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
#4;#5;#6
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#4 - #6
Dimension - Z (pouces)
0.25 in
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
22 AWG - 18 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation
AN 22-AN 18
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 22;AN 20;AN 18
Type de conducteur
CU C Str-Size
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
1200