
Marque: Burndy
No de catalogue: YAEV25L
YAEV25L.
Application
For Very Demanding High Vibration Applications Encountered In Aircraft And Aboard Ships As Well As Motor Lead Applications In Hospitals, Industrials And Generating Plants
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Belled
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAEV25L
Code de couleur
Blue
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
439
Isolation
Marque des goujons
INSULUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
INSULUG™
Spécification militaire
MS25036
Type
YAEV-L, Heavy Duty
Type d'isolant
Nylon
UPC
781810027547
UPC 14 Digit GTIN
00781810027547
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.83 in
Dimension - N en pouces
0.42 in
Dimension - P en pouces
0.24 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Z (pouces)
0.43 in
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 1/0
Type de conducteur
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL486;Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre d'unités sur la palette
29600
Quantité dans l'emballage
100