HUBBELL CANADA
Image of PGN1425X03D Borne Piggy-Back, 14-16 AWG, isolée nylon, laiton étamé, PGN1425X03D

Borne Piggy-Back, 14-16 AWG, isolée nylon, laiton étamé, PGN1425X03D

Marque: Burndy

No de catalogue: PGN1425X03D

Borne Piggy-Back, 14-16 AWG, isolée nylon, laiton étamé.

PGN1425X03D.

  • Les connecteurs piggy-back étamés sont conçus pour permettre la connexion de bornes supplémentaires
  • baril à manchon
  • l'ouverture du baril d'entrée en entonnoir assure une insertion rapide et facile du fil
  • la détente de la prise femelle alvéolée assure une prise ferme

Général

Catalog Number

PGN1425X03D

Isolation

Matériau

Brass

Nom de commerce

FINGRIP™

Type

Disconnect Connectors

Type d'isolant

Nylon

UPC

781810293102

UPC 14 Digit GTIN

00781810293102

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

0.17

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

0.09 in

Dimension - Largeur (pouces)

0.28 in

Dimension - Largeur en millimètres

7 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

3/8 in

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#14 AWG to #16 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

600