Marque: Burndy
No de catalogue: QDA26CG1
Catalog Number
QDA26CG1
Matériau
Copper
Nom de commerce
QIKLUG™
Températures nominales
194
Type
Bolted Lugs & Terminals
UPC
781810430682
UPC 14 Digit GTIN
00781810430682
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Tension minimale de conception
600
Type de conducteur
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
EX
Températures nominales
194
Quantité dans l'emballage
1