Marque: Burndy
No de catalogue: YE25LH97
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Shrouded
Catalog Number
YE25LH97
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
163
Isolation
Marque des goujons
HYSEALPLUG
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYSEALPLUG™
Températures nominales
194
Type
Shrouded Pin Terminals
Type de fini
UPC
781810023365
UPC 14 Digit GTIN
00781810023365
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2-5/8 in
Dimension - BB Longueur en pouces
1.00 in
Dimension - Diamètre intérieur en pouces
0.98 in
Dimension - P en pouces
8.06 in
Tension maximale
35000
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1/0
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
1/0 AWG
Type de conducteur
CODE
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Nombre d'unités sur la palette
4200
Quantité dans l'emballage
25