HUBBELL CANADA
Image of YHSA14K516 Borne thermorétractable en cuivre, anneau, 14-16 AWG, montant 5/16", 1.35" L, 0.47" l, bille dentelée, étamée, bleu (couleur isolée), YHSA14K516

Borne thermorétractable en cuivre, anneau, 14-16 AWG, montant 5/16", 1.35" L, 0.47" l, bille dentelée, étamée, bleu (couleur isolée), YHSA14K516

Marque: Burndy

No de catalogue: YHSA14K516

Borne thermorétractable en cuivre, languette anneau, 14-16 AWG, montant 5/16", 1.35" L, 0.47" l, lame dentelée, étamée, bleu (couleur isolée).

YHSA14K516.

  • Fabriqué à partir de cuivre pur, recuit pour une résistance maximale
  • code couleur, imprimé avec la taille du fil
  • les barils dentelés offrent un contact maximal avec le fil et une résistance à la traction
  • électro-étamé pour une résistance à la corrosion.

Général

Application

For Use On Copper Conductor

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YHSA14K516

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

HYDENT

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYDENT™

Type

YHS, Heat Shrink

UPC

781810524770

UPC 14 Digit GTIN

00781810524770

Dimensions

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.47 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

5/16

Dimension - N en pouces

0.23 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

5/16

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

5/16

Dimension - Taille du trou en millimètres

8 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.33 in

Lié au conducteur

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

100