

Marque: Burndy
No de catalogue: KA6U
Application
For Aluminum And Copper Conductors
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Nombre de vis
1
Attribut physique - Type de vis
Slot
Catalog Number
KA6U
Couple de serrage recommandé en lb-pi
35
Famille de produit
MECHANICAL
Marque des goujons
UNIVERSAL TERM
Matériau
Aluminum
Matériel - quincaillerie
Steel
Plaqué
Y
Type
Bolted Lugs & Terminals
Type de connecteur
Terminal
Type de placage
Etain
Type de produit
Mechanical
UPC
781810370179
UPC 14 Digit GTIN
00781810370179
Dimension - D en pouces
0.63 in
Dimension - Hauteur en millimètres
13 mm
Dimension - Hauteur en pouces
0.51 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
27 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.50 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
1/2 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.50 in
Dimension - Largeur en millimètres
13 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.06 pouces
Dimension - N en pouces
0.25 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/4
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.25 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Taille du trou en millimètres
7 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.27 in
Hauteur de l'emballage
3.4 in
Largeur de l'emballage
3.55 in
Longueur de l'emballage
4.45 in
Poids de l'emballage
1.59 lb
Conducteur - Diamètre nominal
0.072, 0.091, 0.116, 0.130, 0.146, 0.164, 0.184, 0.184, 0.184
Conducteurs - AL plage de tailles Str
8 AWG-6 AWG
Conducteurs - AL taille Str
8 AWG;6 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
14 AWG-6 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG
Nombre de conducteurs
1
Tailles (calibres) de conducteurs
14-6 AWG
Type de conducteur
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
35
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Nombre de vis
1
Type de connecteur
Terminal
Nombre d'unités sur la palette
57600
Quantité dans l'emballage
1800