HUBBELL CANADA
Image of KA40U Borne universelle en aluminium, 1 trou, 300-800 kcmil, goujon 1/2", 1 vis, nominale Al/Cu, étamée, KA40U

Borne universelle en aluminium, 1 trou, 300-800 kcmil, goujon 1/2", 1 vis, nominale Al/Cu, étamée, KA40U

Marque: Burndy

No de catalogue: KA40U

Borne universelle en aluminium, 1 trou, 300-800 kcmil, goujon 1/2", 1 vis, nominale Al/Cu, étamée.

Cosses de panneau à double classification fabriquées à partir d'un alliage d'aluminium extrudé à haute résistance, électro-étamé pour fournir une faible résistance de contact

Général

Application

For Aluminum And Copper Conductors

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Nombre de vis

1

Attribut physique - Type de vis

Allen

Catalog Number

KA40U

Couple de serrage recommandé en lb-pi

550 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

UNIVERSAL TERM

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Plaqué

Y

Type

Bolted Lugs & Terminals

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Tin

UPC

781810370308

UPC 14 Digit GTIN

00781810370308

Dimensions

Dimension - D en pouces

1.85 in

Dimension - Hauteur en millimètres

49.5 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.95 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

89 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.75 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

1-3/4 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.77 in

Dimension - Largeur en millimètres

44 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3.50 in

Dimension - N en pouces

0.81 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.62 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

17 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.66 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

300 kcmil-800 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil;636 kcmil;650 kcmil;700 kcmil;715 kcmil;750 kcmil;795 kcmil;800 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

300 kcmil-800 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil;700 kcmil;750 kcmil;800 kcmil

Nombre de conducteurs

1

Tailles (calibres) de conducteurs

300-800 KCMIL

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • AL C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

550 LBS/in

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Nombre de vis

1

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1920

Quantité dans l'emballage

60