Marque: Burndy
No de catalogue: K2A26U
Application
For Aluminum And Copper Conductors
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de vis
Slot
Catalog Number
K2A26U
Couple de serrage recommandé en lb-pi
120 LBS/in
Indicateur EU RoHs
No
Marque des goujons
UNIVERSAL TERM
Matériau
Aluminum
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Plaqué
N
Températures nominales
194
Type
Bolted Lugs & Terminals
Type de connecteur
Parallel Set-Screw
Type de placage
Tin plated
Type de quincaillerie
3/8 UNC Slotted Set Screw
UPC
781810600054
UPC 14 Digit GTIN
00781810600054
Dimension - D en pouces
0.81 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
4/5 in
Dimension - Hauteur en millimètres
20.3 mm
Dimension - Hauteur en pouces
0.80 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
37 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.27 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
1-1/4 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.27 in
Dimension - Largeur en millimètres
32 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.47 in
Dimension - N en pouces
0.44 in
Dimension - Taille de la vis en pouces
3/8
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/4 in
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.25 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Taille du trou en millimètres
7 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.27 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Conducteurs - AL plage de tailles Str
14 Str-2/0 AWG
Conducteurs - AL taille Str
8 AWG;6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
14 Str-2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG
Nombre de conducteurs
2
Tailles (calibres) de conducteurs
14-2/0 AWG
Type de conducteur
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
120 LBS/in
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Parallel Set-Screw
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
432