HUBBELL CANADA
Image of K2A40U2N Borne universelle en aluminium, 2 conducteurs, 2 trous, 300-800 kcmil, K2A40U2N

Borne universelle en aluminium, 2 conducteurs, 2 trous, 300-800 kcmil, K2A40U2N

Marque: Burndy

No de catalogue: K2A40U2N

Borne universelle en aluminium, 2 conducteurs, 2 trous, 300-800 kcmil, montants 1/2", espacement des trous de montants 1,75", 2 vis, nominale Al/Cu, étamée.

  • Constructed from high strength, extruded aluminum alloy
  • Electro tin-plated to provide low contact resistance