Marque: Burndy
No de catalogue: KA36U2N
Application
For Aluminum and Copper Conductors
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Nombre de vis
1
Attribut physique - Type de vis
Allen
Catalog Number
KA36U2N
Couple de serrage recommandé en lb-pi
500 LBS/in
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
UNIVERSAL TERM
Matériau
Aluminum
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
Bolted Lugs & Terminals
Type de connecteur
Terminal
Type de placage
Etain
UPC
781810370407
UPC 14 Digit GTIN
00781810370407
Dimension - D en pouces
3.22 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
1.5714285714285714 in
Dimension - Hauteur en millimètres
39.9 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.57 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
119 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.50 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
1-1/2 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.52 in
Dimension - Largeur en millimètres
38 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
4.69 pouces
Dimension - N en pouces
0.63 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.50 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
14 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Hauteur de l'emballage
2.1 in
Largeur de l'emballage
6.45 in
Longueur de l'emballage
6 in
Poids de l'emballage
1.43 lb
Conducteurs - AL plage de tailles Str
2 AWG-600 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
1 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2 AWG-600 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil
Nombre de conducteurs
1
Tailles (calibres) de conducteurs
2 AWG-600 KCMIL
Type de conducteur
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
500 LBS/in
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Nombre de vis
1
Type de connecteur
Terminal
Nombre d'unités sur la palette
1584
Quantité dans l'emballage
66