HUBBELL CANADA
Image of KKA31U2N Borne universelle en aluminium, 2 trous, 6 AWG (Str)-350 kcmil, montants 1/2", espacement des trous de montants 1,75", 2 vis, nominale Al/Cu, étamée, KKA31U2N

Borne universelle en aluminium, 2 trous, 6 AWG (Str)-350 kcmil, montants 1/2", espacement des trous de montants 1,75", 2 vis, nominale Al/Cu, étamée, KKA31U2N

Marque: Burndy

No de catalogue: KKA31U2N

Borne universelle en aluminium, 2 trous, 6 AWG (Str)-350 kcmil, montants 1/2", espacement des trous de montants 1,75", 2 vis, nominale Al/Cu, étamée.

  • Cosses de panneau à double classification fabriquées à partir d'un alliage d'aluminium extrudé à haute résistance, électro-étamé pour fournir une faible résistance de contact