Marque: Burndy
No de catalogue: K3A2U2
Application
For Aluminum and Copper Conductors
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Nombre de vis
3
Attribut physique - Type de vis
Slot
Catalog Number
K3A2U2
Couple de serrage recommandé en lb-pi
50 LBS/in
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
UNIVERSAL TERM
Matériau
Aluminum
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
Bolted Lugs & Terminals
Type de connecteur
Parallel Set-Screw
Type de placage
Tin plated
UPC
781810370360
UPC 14 Digit GTIN
00781810370360
Dimension - D en pouces
1.63 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
5/8 in
Dimension - Hauteur en millimètres
15.7 mm
Dimension - Hauteur en pouces
0.62 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
55.62 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.64 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
1-59/100 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.64 in
Dimension - Largeur en millimètres
40 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.19 in
Dimension - N en pouces
0.34 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
5/16 in
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.57 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Taille du trou en millimètres
9 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.34 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
11/32
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Conducteurs - AL plage de tailles Str
14-2 AWG
Conducteurs - AL taille Str
8 AWG;6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
14-2 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Nombre de conducteurs
3
Tailles (calibres) de conducteurs
14-2 AWG
Type de conducteur
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
50 LBS/in
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Nombre de vis
3
Type de connecteur
Parallel Set-Screw
Nombre d'unités sur la palette
3240
Quantité dans l'emballage
216