HUBBELL CANADA
Borne universelle en aluminium, 3 conducteurs, 2 trous, 300-800 kcmil, montants 1/2", espacement des trous de montants 1,75", 6 vis, alu/cu, étamé, KK3A40U2N
Image of KK3A40U2N Borne universelle en aluminium, 3 conducteurs, 2 trous, 300-800 kcmil, montants 1/2", espacement des trous de montants 1,75", 6 vis, alu/cu, étamé, KK3A40U2N
Image of KK3A40U2N Borne universelle en aluminium, 3 conducteurs, 2 trous, 300-800 kcmil, montants 1/2", espacement des trous de montants 1,75", 6 vis, alu/cu, étamé, KK3A40U2N

Borne universelle en aluminium, 3 conducteurs, 2 trous, 300-800 kcmil, montants 1/2", espacement des trous de montants 1,75", 6 vis, alu/cu, étamé, KK3A40U2N

Marque: Burndy

No de catalogue: KK3A40U2N

Borne à vis universelle en aluminium, 3 conducteurs, 2 trous, 300-800 kcmil, montants 1/2", espacement des trous de montants 1,75", 6 vis, classement Al/Cu, étamage.

Cosses de panneau à double classification fabriquées à partir d'un alliage d'aluminium extrudé à haute résistance, électro-étamé pour fournir une faible résistance de contact

Général

Application

For Aluminum and Copper Conductors

Attribut physique - Nombre de trous

2

Catalog Number

KK3A40U2N

Famille de produit

MECHANICAL

Marque des goujons

UNIVERSAL TERMINAL

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Plaqué

Y

Type

Bolted Lugs & Terminals

Type de connecteur

Vidéo parallèle

Type de placage

Plaqué étain

Type de produit

Mechanical

UPC

781810600474

UPC 14 Digit GTIN

00781810600474

Dimensions

Dimension - E1 espacement entre les trous horizontaux en unités impériales fractionnaires

1-3/4 in

Dimension - Hauteur en millimètres

48 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.89 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

157 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

4.28 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

6,19 pouces

Dimension - N en pouces

0.63 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

0.56 in

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.56 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

14 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

9/16

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

300-800 Kcmil

Conducteurs - AL taille Str

300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil;636 kcmil;650 kcmil;700 kcmil;715 kcmil;750 kcmil;795 kcmil;800 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

300-800 Kcmil

Nombre de fils

3

Tailles (calibres) de conducteurs

300-800 KCMIL

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • AL C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Type de connecteur

Vidéo parallèle

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

336

Quantité dans l'emballage

12