Marque: Burndy
No de catalogue: KK3A36U4N
Application
For Aluminum and Copper Conductors
Attribut physique - Nombre de trous
4
Catalog Number
KK3A36U4N
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
UNIVERSAL TERMINAL
Matériau
Aluminum
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Plaqué
Y
Type
Bolted Lugs & Terminals
Type de connecteur
Parallel Set-Screw
Type de placage
Tin Plated
UPC
781810370469
UPC 14 Digit GTIN
00781810370469
Dimension - E1 espacement entre les trous horizontaux en unités impériales fractionnaires
1-3/4 in
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
1.75 in
Dimension - Hauteur en millimètres
38.6 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.52 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
140 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
4.22 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5.50 in
Dimension - N en pouces
0.63 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
0.56 in
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.56 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
14 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
9/16
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Conducteurs - AL plage de tailles Str
2 Str. - 600 Kcmil
Conducteurs - AL taille Str
2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2 Str. - 600 Kcmil
Nombre de conducteurs
3
Nombre de fils
3
Tailles (calibres) de conducteurs
2 AWG-600 KCMIL
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
EX
Attribut physique - Nombre de trous
4
Type de connecteur
Parallel Set-Screw
Nombre d'unités sur la palette
576
Quantité dans l'emballage
24