HUBBELL CANADA
Image of K3A31U4N Borne universelle en aluminium, 3 conducteurs, 6 AWG (Str)-350 kcmil, K3A31U4N

Borne universelle en aluminium, 3 conducteurs, 6 AWG (Str)-350 kcmil, K3A31U4N

Marque: Burndy

No de catalogue: K3A31U4N

Borne universelle en aluminium, 3 conducteurs, 4 trous, 6 AWG (str)-350 kcmil, montants 1/2", espacement des trous de montants 1,75", 3 vis, revêtement Al/Cu, étamé.

Cosses de panneau à double classification fabriquées à partir d'un alliage d'aluminium extrudé à haute résistance, électro-étamé pour fournir une faible résistance de contact

Général

Application

For Aluminum and Copper Conductors

Attribut physique - Nombre de trous

4

Attribut physique - Nombre de vis

3

Attribut physique - Type de vis

Slot

Catalog Number

K3A31U4N

Couple de serrage recommandé en lb-pi

275 LBS/in

Indicateur EU RoHs

No

Marque des goujons

UNIVERSAL TERM

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Températures nominales

194

Type

Bolted Lugs & Terminals

UPC

781810601174

UPC 14 Digit GTIN

00781810601174

Dimensions

Dimension - D en pouces

3.00 in

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.75 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

1.375 in

Dimension - Hauteur en millimètres

35.1 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.38 in

Dimension - Largeur (pouces)

3.52 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

3.52 in

Dimension - Largeur en millimètres

76 mm

Dimension - N en pouces

0.63 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/2 in

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.57 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

14 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

9/16

Caractéristiques électriques

Tension minimale de conception

600

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

6 Str.-350 Kcmil

Conducteurs - AL taille Str

6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

6 Str.-350 Kcmil

Nombre de conducteurs

3

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

NC

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

275 LBS/in

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

4

Attribut physique - Nombre de vis

3

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

18

Quantité dans l'emballage

18