Marque: Burndy
No de catalogue: K4A31U4N
Application
For Aluminum and Copper Conductors
Attribut physique - Nombre de trous
4
Attribut physique - Type de vis
Allen
Catalog Number
K4A31U4N
Couple de serrage recommandé en lb-pi
275 LBS/in
Famille de produit
MECHANICAL
Marque des goujons
UNIVERSAL TERM
Matériau
Aluminum
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
Bolted Lugs & Terminals
Type de connecteur
Vidéo parallèle
Type de placage
Plaqué étain
Type de produit
Mechanical
UPC
781810370421
UPC 14 Digit GTIN
00781810370421
Dimension - D en pouces
3.00 in
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
1.75 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
1.4 in
Dimension - Hauteur en millimètres
35.1 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.38 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
115 mm
Dimension - Largeur (pouces)
5.04 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
5-1/25 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
4.72 in
Dimension - Largeur en millimètres
128 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
4.50 pouces
Dimension - N en pouces
0.63 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2 in
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.56 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
14 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - AL plage de tailles Str
6 AWG (Str)-350 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
6 AWG (Str)-350 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil
Nombre de conducteurs
4
Tailles (calibres) de conducteurs
6 AWG-350 KCMIL
Type de conducteur
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
NC
Couple de serrage recommandé en lb-pi
275 LBS/in
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
4
Type de connecteur
Vidéo parallèle
Nombre d'unités sur la palette
576
Quantité dans l'emballage
24