HUBBELL CANADA
Image of KK6A31U8 Borne universelle pour 6 conducteurs, KK6A31U8
Image of KK6A31U8 Borne universelle pour 6 conducteurs, KK6A31U8

Borne universelle pour 6 conducteurs, KK6A31U8

Marque: Burndy

No de catalogue: KK6A31U8

6 conducteurs #6 AWG - 350 kcmil ; double homologation.

Cosses de panneau à double classification fabriquées à partir d'un alliage d'aluminium extrudé à haute résistance, électro-étamé pour fournir une faible résistance de contact

Général

Attribut physique - Nombre de trous

8

Catalog Number

KK6A31U8

Famille de produit

MECHANICAL

Matériau

Aluminum

Matériau de construction - Unité principale

Aluminum

Nombre de trous

8

Plaqué

Y

Type

KK6A-U

Type de connecteur

Vidéo parallèle

Type de fini

Clear Plate

Type de placage

Plaqué transparent

Type de produit

Mechanical

UPC

781810666630

UPC 14 Digit GTIN

00781810666630

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

38.1 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.5 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

171 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

6.75 pouces

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

9/16

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

9/16

Dimensions

6.75 po x 5.31 po x 1.5 po

Hauteur

1.5 in

Hauteur de l'emballage

4.25 in

Largeur

5.31 in

Largeur de l'emballage

8.3 in

Longueur

6.75 in

Longueur de l'emballage

8.75 in

Poids de l'emballage

4.82 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

12 Str. - 350 Kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

12 Str. - 350 Kcmil

Nombre de conducteurs

6

Nombre de fils

6

Tailles (calibres) de conducteurs

6 AWG-350 KCMIL

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • AL C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

8

Nombre de trous

8

Type de connecteur

Vidéo parallèle

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

288

Quantité dans l'emballage

12