Marque: Burndy
No de catalogue: KK8A44U14
Catalog Number
KK8A44U14
Couple de serrage recommandé en lb-pi
550
Famille de produit
MECHANICAL
Matériau
Aluminum
Plaqué
Y
Type
Bolted Lugs & Terminals
Type de connecteur
Vidéo parallèle
Type de fini
Clear Plate Cms-14
Type de placage
Plaqué transparent
Type de produit
Mechanical
UPC
781810666708
UPC 14 Digit GTIN
00781810666708
Dimension - D en pouces
6.19 in
Dimension - Hauteur en millimètres
47.8 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.88 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
12.12 in
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
9/16
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
9/16
Dimensions
12.25 po x 6.19 po x 1.88 po
Hauteur
1.88 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
6.19 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
12.25 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Nombre de conducteurs
8
Tailles (calibres) de conducteurs
350-1000 KCMIL
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
550
Type de connecteur
Vidéo parallèle
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
6