HUBBELL CANADA
QA262B_Photo_ColorCMYK

Borne à usage intensif, 1 trou, 600-800 kcmil, montants 5/8", 1 vis, QA40B

Marque: Burndy

No de catalogue: QA40B

Borne à usage intensif, 1 trou, 600-800 kcmil, montants 5/8", 1 vis.

  • Les bornes QIKLUG™ sont dotées d'une borne en alliage de cuivre de taille compacte pour relier les câbles aux patins ou aux barres d'équipement
  • Chaque élément peut accueillir une large gamme de câbles
  • Installation à une clé

Général

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Nombre de vis

1

Attribut physique - Type de vis

Hexagonal Bolt

Catalog Number

QA40B

Couple de serrage recommandé en lb-pi

500 LBS/in

Matériau

Copper

Nom de commerce

QIKLUG™

Températures nominales

194

Type

Bolted Lugs & Terminals

UPC

781810316924

UPC 14 Digit GTIN

00781810316924

Dimensions

Dimension - D en pouces

1.87 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

2-7/16

Dimension - Hauteur en millimètres

58.7 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.31 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.62 in

Dimension - N en pouces

0.94 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

5/8

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

5/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

18 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.69 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

11/16

Caractéristiques électriques

Tension minimale de conception

600

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

650 (127) Navy-800 (127) Navy

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

600 kcmil-800 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

650 (127) Navy;800 (127) Navy

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Str Navy-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

500 LBS/in

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Nombre de vis

1

Logistique

Quantité dans l'emballage

1