HUBBELL CANADA
Image of EA282N Borne VERSILUG en alliage de cuivre, 1/0 - 4/0 AWG Str, montants 1/2", 2 trous pour tampon NEMA, espacement 1,75, EA282N

Borne VERSILUG en alliage de cuivre, 1/0 - 4/0 AWG Str, montants 1/2", 2 trous pour tampon NEMA, espacement 1,75, EA282N

Marque: Burndy

No de catalogue: EA282N

Borne VERSILUG en alliage de cuivre, 1/0 - 4/0 AWG Str, montants de 1/2", 2 trous de tampon NEMA, espacement de 1,75".

  • Le type EA VERSILUG™ est une borne compacte en alliage de cuivre pour relier le câble aux plots ou à la barre de l'équipement
  • l'élément de serrage est réglable à plusieurs angles
  • Installation avec une seule clé

Général

Attribut physique - Nombre d'éléments de serrage

1

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Nombre de vis

1

Attribut physique - Type de vis

Hexagonal Bolt

Catalog Number

EA282N

Couple de serrage recommandé en lb-pi

250 LBS/in

Matériau

Copper

Nom de commerce

VERSILUG™

Températures nominales

194

Type

Bolted Lugs & Terminals

UPC

781810326558

UPC 14 Digit GTIN

00781810326558

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-11/25 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

1-3/4

Dimension - Hauteur en millimètres

44.5 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.75 in

Dimension - Largeur de la fondation (unités impériales fractionnelles)

1-1/16 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.06 in

Dimension - N en pouces

0.63 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

14 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

9/16

Caractéristiques électriques

Tension minimale de conception

600

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1/0 -4/0 AWG

Nombre de conducteurs

1

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

250 LBS/in

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre d'éléments de serrage

1

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Nombre de vis

1

Logistique

Quantité dans l'emballage

1

Type d'emballage

Box