Marque: Burndy
No de catalogue: Q3A464N
Attribut physique - Nombre de trous
4
Attribut physique - Nombre de vis
3
Attribut physique - Type de vis
Hexagonal Bolt
Catalog Number
Q3A464N
Couple de serrage recommandé en lb-pi
600 LBS/in
Couple de serrage recommandé sur le côté barre en lb-pi
600 in-lb
Famille de produit
MECHANICAL
Matériau
Copper
Nom de commerce
QIKLUG™
Plaqué
N
Températures nominales
194
Type
Bolted Lugs & Terminals
Type de connecteur
Tri Clamp
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810006016
UPC 14 Digit GTIN
00781810006016
Dimension - D en pouces
3.25 in
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
1.75 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
3-1/8
Dimension - Hauteur en millimètres
74.7 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.94 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
140 mm
Dimension - Largeur (pouces)
6.81 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
7-7/8 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
3.50 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5.50 pouces
Dimension - N en pouces
0.62 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
14 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
9/16
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension minimale de conception
600
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1100 Kcmil-1500 Kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
1100 Kcmil;1500 Kcmil
Tailles (calibres) de conducteurs
1100-1500 KCMIL
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
600 LBS/in
Couple de serrage recommandé sur le côté barre en lb-pi
600 in-lb
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
4
Attribut physique - Nombre de vis
3
Type de connecteur
Tri Clamp
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1