Marque: Burndy
No de catalogue: Q3A344N
Application
For Copper Cable
Attribut physique - Nombre de trous
4
Attribut physique - Nombre de vis
3
Attribut physique - Type de vis
Hexagonal Bolt
Catalog Number
Q3A344N
Couple de serrage recommandé en lb-pi
375 LBS/in
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
QIKLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
QIKLUG™
Températures nominales
194
Type
Bolted Lugs & Terminals
UPC
781810323649
UPC 14 Digit GTIN
00781810323649
Dimension - D en pouces
3.13 in
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
1.75 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
1-15/16
Dimension - Hauteur en millimètres
50.8 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.00 in
Dimension - Largeur (pouces)
4.56 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
4-9/16 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
3.00 in
Dimension - Largeur en millimètres
116 mm
Dimension - N en pouces
0.63 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
14 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
9/16
Tension minimale de conception
600
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
400 Kcmil-500 Kcmil
Type de conducteur
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
375 LBS/in
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
4
Attribut physique - Nombre de vis
3
Quantité dans l'emballage
3