HUBBELL CANADA
QB26_Photo_ColorCMYK

Borne à vis en cuivre, entrée latérale, 1 trou, 14 AWG (Sol)-8 AWG (Str), #10 montants, 1 vis, QB8C

Marque: Burndy

No de catalogue: QB8C

Borne à vis en cuivre, entrée latérale, 1 trou, 14 AWG (Sol)-8 AWG (Str), #10 Stud, 1 montants.

  • Borne d'entrée latérale
  • relie une gamme de câbles à angle droit aux borniers
  • installation à une clé

Général

Attribut physique - Nombre d'éléments de serrage

1

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Nombre de vis

1

Attribut physique - Type de vis

Hexagonal Bolt

Catalog Number

QB8C

Couple de serrage recommandé en lb-pi

75 LBS/in

Matériau

Copper

Nom de commerce

QIKLUG™

Type

Bolted Lugs & Terminals

UPC

781810324257

UPC 14 Digit GTIN

00781810324257

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

3/4 in

Dimension - D en pouces

0.56 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

7/8 in

Dimension - Hauteur en millimètres

22.4 mm

Dimension - Hauteur en pouces

0.88 in

Dimension - Largeur (pouces)

0.56 in

Dimension - Largeur de la fondation (unités impériales fractionnelles)

9/16 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.56 in

Dimension - Largeur en millimètres

14 mm

Dimension - N en pouces

0.28 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

#10

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

#10

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#10

Dimension - Taille du trou en millimètres

6 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.22 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

7/32

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

14 AWG;13 AWG;12 AWG;11 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

14 AWG-8 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

14 AWG-8 AWG

Nombre de conducteurs

1

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

75 LBS/in

Configuration

Attribut physique - Nombre d'éléments de serrage

1

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Nombre de vis

1

Logistique

Quantité dans l'emballage

1