Marque: Burndy
No de catalogue: QB1C
Application
For Joining A Range Of Copper Cable At Right Angles To Terminal Blocks
Attribut physique - Nombre d'éléments de serrage
1
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Nombre de vis
1
Attribut physique - Type de vis
Hexagonal Bolt
Catalog Number
QB1C
Couple de serrage recommandé en lb-pi
150 LBS/in
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
QIKLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
QIKLUG™
Type
Bolted Lugs & Terminals
UPC
781810324042
UPC 14 Digit GTIN
00781810324042
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
7/8 in
Dimension - D en pouces
0.81 in
Dimension - Hauteur en millimètres
25.4 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.00 in
Dimension - Largeur (pouces)
0.625 in
Dimension - Largeur de la fondation (unités impériales fractionnelles)
11/16 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.63 in
Dimension - Largeur en millimètres
16 mm
Dimension - N en pouces
0.34 in
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Taille du trou en millimètres
7 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.28 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
9/32
Poids
0.13 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4 AWG-1 AWG
Nombre de conducteurs
1
Type de conducteur
CU C Str-Size
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
150 LBS/in
Attribut physique - Nombre d'éléments de serrage
1
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Nombre de vis
1
Quantité dans l'emballage
25