HUBBELL CANADA
Image of KK3A44U4N Borne à vis universelle en aluminium, 3 conducteurs, 4 trous, 500-1000 kcmil, montants 1/2", espacement des montants 1,75", 6 vis, classement Al/Cu, étamage, KK3A44U4N

Borne à vis universelle en aluminium, 3 conducteurs, 4 trous, 500-1000 kcmil, montants 1/2", espacement des montants 1,75", 6 vis, classement Al/Cu, étamage, KK3A44U4N

Marque: Burndy

No de catalogue: KK3A44U4N

Borne à vis universelle en aluminium, 3 conducteurs, 4 trous, 500-1000 kcmil, montants 1/2", espacement des trous de montants 1,75", 6 vis, revêtement Al/Cu, étamé.

  • Cosses de panneau à double classification fabriquées à partir d'un alliage d'aluminium extrudé à haute résistance, électro-étamé pour fournir une faible résistance de contact