Marque: Burndy
No de catalogue: YAEV8CH2
Features:Double thick tounge, Manufactured from one-piece pure electrolytic copper, Electro-tin plated, Color Coded, Nylon insulation is locked in place, 300 volt nylon insulation
Application
For Very Demanding High Vibration Applications Encountered In Aircraft And Aboard Ships As Well As Motor Lead Applications In Hospitals, Industrials And Generating Plants
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Belled
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAEV8CH2
Code de couleur
Red
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
435
Isolation
Marque des goujons
TERMINALS, INSULUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
INSULUG™
Type
YAEV-H
Type d'isolant
Nylon
UPC
781810039601
UPC 14 Digit GTIN
00781810039601
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
3/8 in
Dimension - D en pouces
0.63 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.57 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
7/16
Dimension - N en pouces
0.28 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
5/16
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.33 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Z (pouces)
0.33 in
Tension maximale
600 V
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation
AN 8
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 8
Type de conducteur
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL486;Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1